Cajón para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 5502325

Para la fijación frontal a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños.

Artículo No.:
DK 5502325
Descripción producto
Para la fijación frontal a las guías perfil de 19". Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños. La pequeña ejecución de la variante de 2 UA es adecuada para el montaje dentro de un bastidor móvil.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Completamente montado
Cierre de seguridad 12321
Prof. interior
419 mm
Anchura interior
411 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,785 kg
Peso bruto
8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679399
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Cajón 19'' 3UA T427 RAL9005