Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

Artículo No.: DK 5502560

La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.

Artículo No.:
DK 5502560
Ejecución
Chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, varias piezas
Descripción producto
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de suelo: Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo. Módulos para el suelo: Solicitar los módulos correspondientes a la aplicación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Para seleccionar las chapas modulares necesarias para cerrar la zona del suelo, deben tenerse en cuenta las indicaciones relativas al alojamiento para suelos de las instrucciones de montaje.
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Anchura: 600 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,582 kg
Peso bruto
6,928 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177682504
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Chapa d.suelo en varias partes 600x1200 sólido para TS IT
Documentos
Instrucciones