- Artículo No.:
- CP 6148.000
- Descripción producto
- Para aplicación móvil, montaje directo al armario.
- Color
- Negro con superficie lateral gris
- Unidad de envase
- 4 ruedas dobles, 2 con dispositivo de freno y 2 sin dispositivo de freno
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Tipo de armario: VX IT
Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: Partes inferiores TP
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: Data Rack
Tipo de armario: Chiller
- Clearande floor
- 85 mm
- Carga máx. (estática) por componente
- 750 N
- Adecuados para referencia
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- Dimensiones
- Rosca: M12 x 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,115 kg
- Peso bruto
- 1,293 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descripción producto
-
CP RUEDAS DOBLES 1 juego de 4 unidades