Rack para redes TX CableNet con puertas con aireación

Artículo No.: TX 7888102

Un nuevo nivel en la gestión del cableado: El TX CableNet reúne años de experiencia en un rack TI para hacer frente a las exigencias en funcionalidad y calidad, preparado para un equipamiento interior individual.

Cable de conexión para PSM/PDU

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Juego de compensación de potencial para VX IT

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Tuercas enjauladas

Empuñadura Confort AX

Cilindro medio para sistemas de asas

Bombín de cierre

Juego de escobillas para TX CableNet

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Tornillos de fijación

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Eslabones, fijación de 19"

Jaula para cables para TX CableNet

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Eslabones para aplicación universal

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Placa guía de cables para TX CableNet

Brida de velcro

Bridas para cables

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Estribo guía de cables

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Artículo No.:
TX 7888102
Ejecución
1ª generación
con aireación
sin laterales
Ventajas
Nuevo concepto de chapa de techo: aprovechamiento total de la profundidad para la gestión del cableado, así como posible integración de un módulo de ventiladores
Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
Posibilidad de instalar componentes de red activos y pasivos gracias a las puertas con aireación
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Puerta de chapa de acero frontal, con aireación, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
645 mm
Ejecución
sin laterales
Design doors
con aireación
Capacidad de carga
5000 N
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
78 kg
Peso bruto
88 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX CableNet, puerta perforada, 42 U, 800x2000x1000 mm, RAL 7035, sin laterales
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes