- Artículo No.:
- DK 7979.516
- Descripción producto
- Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Con medición de la energía por toma individual.
- Ventajas
- En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas
- Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
- Juego de montaje sin herramientas para VX IT
- PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa
- Exactitud de medición ±1% (kWh) según EN 62 053-21
- Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable)
- Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas
- Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia, ajustable en cada toma de forma individual
- Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
- Datos técnicos
- Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en 180° e intercambiable
- Fuente de alimentación completamente redundante integrada, alimentación desde todas las fases
- Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases
- Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
- Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente
- Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase
- Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga
- Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados
- Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU
- Sensores de movimiento para rotación del display y visualización correcta de la PDU en la página web
- Leds de varios colores (verde/amarillo/rojo) para la señalización de los estados de conexión y valores límite por toma individual
- Led para la indicación de la tensión
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones
- Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Medición de la corriente diferencial (tipo B) por alimentación/fase/fusible
Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
Otros colores de armario disponibles
- Measurement functions, description
- Medición por fase o alimentación
- Medición adicional por toma
- Potente CPU (ARM Cortex A8)
- Entrada digital (contacto libre de potencial)
- Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado)
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 1.495 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 24 x C13 / 4 x C19
- Enchufes
- 24 x C 13
4 x C 19
- Tensión de servicio
- 230 V (c.a.)
- Intensidad (máx.)
- 32 A
- Potencia
- 7,4 kW
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Interfaces
- Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos
- Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales
- Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI
- Uso de certificados propios/TLS 1.2
- Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP)
- Administrador de usuarios incl. gestión de permisos
- Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores)
- Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocolos
- Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB para la integración en software DCIM de terceros
- FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...50 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5 kg
- Peso bruto
- 5,5 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177948358
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
DK PDU metered+, distribución de corriente básica compacta incl. medición de la energía para cada toma, con interfaz de red y display, An.Long.Pr.: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19