Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8660.036

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.

Referencia:
VX 8660.036
Ejecución
Ciega
Material
Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profundidad: = 1.200 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/UE
4,5 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Adecuado para
para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Peso neto
4,36 kg
Peso bruto
4,498 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177978263
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Pantalla de zócalo lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 1200 mm, chapa de acero
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Product presentations
Fichas técnicas
Técnica en detalle