Sistema de armarios ensamblables VX25 EMC

Artículo No.: VX 8807020

Incluso la versión estándar de los armarios ensamblables VX25 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario VX25 en una ejecución con atenuación AF superior.

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
VX 8807020
Ejecución
Ejecución EMC
Descripción producto
Incluso la versión estándar de los armarios ensamblables VX25 gozan de una buena protección en un amplio campo de frecuencias. Rittal ofrece para elevadas exigencias EMC, el armario VX25 en una ejecución con atenuación AF superior.
Material
Armazón del armario: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Techo: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 2,0 mm
Dorsal: chapa de acero con recubrimiento de cinc-magnesio, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón del armario: desnudo
Puerta, dorsal y techo: exterior pintado e interior sin pintar
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dorsal
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Número puertas
1
Observación
En armarios ensamblados se precisa la junta de protección EMC
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
121 kg
Peso bruto
135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX ARMARIO 800x2000x800, RAL7035, EMC
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle