Caja de mando sobre base AE con asas

Artículo No.: CP 6530200

Caja de chapa de acero con tratamiento triple de la superficie ofreciendo una protección anticorrosión óptima. Placa frontal de aluminio de fácil desmontaje para su mecanización. Acceso para mantenimiento rápido y seguro por la parte frontal o posterior

Artículo No.:
CP 6530200
Material
Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asas: texturizadas
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Listones asa y piezas de cierre: RAL 7030
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm
Perfiles de montaje soldados por puntos laterales
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,296 kg
Peso bruto
9,785 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
Aprobaciones
UL
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Technical Data sheet