Caja de mando sobre base AE con asas
Referencia: CP 6533.200
Caja de chapa de acero con tratamiento triple de la superficie ofreciendo una protección anticorrosión óptima. Placa frontal de aluminio de fácil desmontaje para su mecanización. Acceso para mantenimiento rápido y seguro por la parte frontal o posterior
- Referencia:
- CP 6533.200
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asas: texturizadas - Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Listones asa y piezas de cierre: RAL 7030 - Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm
Perfiles de montaje soldados por puntos laterales
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12,613 kg
- Peso bruto
- 13,277 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Aprobaciones
- UL
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions