Consola para partes centrales, con cubierta con bisagras en la parte trasera

Artículo No.: TP 6730410

La consola representa la base de los elementos centrales del pupitre para una estructura de 2 elementos, para ampliar una caja de monitor separada.

Artículo No.:
TP 6730410
Descripción producto
Adecuado para el montaje de cajas de mando mediante sujeción de caja CP-L, Ø 130 mm CP 6525.510. Sujeción de caja CP-XL, redondo, CP 6130.610. Acoplamientos de caja CP-XL para montaje a la mesa, CP 6528.410. Sencilla fijación atornillada al suelo de la parte central del pupitre. Esquema de taladros de conexión para sistemas de brazo soporte CP de serie posición central, pueden realizarse otras posiciones mediante taladros nuevos. Se precisa escotadura de montaje en la tapa de la parte central del pupitre, escotaduras de montaje adecuadas para los diferentes sistemas de brazo soporte.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Adecuado para anchura
= 800 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,807 kg
Peso bruto
6,113 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK