Parte central de pupitre CX

Artículo No.: CX 6711000

Cuatro anchos forman el puente para un montaje de dos o tres piezas del sistema de pupitres CX.

Placa de cierre para sistema de pupitres CX

Parte superior de pupitre CX

Parte inferior de pupitre CX

Carril para montaje interior

Artículo No.:
CX 6711000
Ejecución
Parte central
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Tapa pupitre: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Profundidad: 745 mm
Alt. frontal
130 mm
Altura posterior
200 mm
Código IK
IK10
Observación
Para el cierre de la parte central del pupitre se precisa una placa de cierre
Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una placa de cierre para parte central.
Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una superior.
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Nº de cierres
2
Ejecución cierre
Aldabilla
Bombín de cierre
Doble paletón 3 mm
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
27 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema de pupitres CX, parte central, An.: 800 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle