Refuerzo de caja

Artículo No.: CP 6503000

Para el refuerzo interior o exterior de las cajas, según tamaño.

Artículo No.:
CP 6503000
Descripción producto
Para el refuerzo interior o exterior de las cajas, según tamaño. Cajas más pequeñas pueden montarse también sin el refuerzo.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Incl. accesorios de fijación para caja y perfil soporte más 2 juntas.
Support arm connection (type)
CP-XL
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Profundidad: ≥ 210 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,952 kg
Peso bruto
2,152 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271