Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888721

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Juego de escobillas para TX CableNet

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Juego de compensación de potencial para VX IT

Empuñadura Confort AX

Bombín de cierre

Cilindro medio para sistemas de asas

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Bridas para cables

Brida de velcro

Juego de escobillas para TX CableNet

Dedo para cables para VX IT

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Estribo guía de cables

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Eslabones, fijación de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Lateral, con cierre para TS, TS IT

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Artículo No.:
TX 7888721
Ejecución
2ª generación
desensamblable
con puerta transparente
con laterales
Con chapa de techo
Descripción producto
Óptima solución de rack TI para el alojamiento en espacios reducidos, techos de poca altura o salas de difícil acceso. Sin pérdida de potencia a causa de unidades de altura no utilizadas en montajes únicamente con pequeños componentes eléctricos.
Ventajas
Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen total del armario para el cableado, así como la integración opcional de un módulo de ventiladores
Concepto de bastidor eficiente, en ejecución desmontable, para un equipamiento individualizado y desmontaje opcional en caso necesario.
Laterales atornillados para un acceso rápido
Guías perfil de 19", ajustables en anchura y profundidad, así como posibilidad de montaje del equipamiento interior de forma asimétrica
Posibilidad de desmontaje
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Armazón del armario, desmontable, con guías perfil de 19", delante y detrás
Laterales
Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta a ambos lados en toda la profundidad del armario y escotadura central oculta para facilitar la integración de un módulo de ventiladores.
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
645 mm
Fijación de 19"
desensamblable
Ejecución
con laterales
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente, de una pieza
con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga (estática)
500 kg
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
123,5 kg
Peso bruto
133,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX CableNet, con puerta transparente, con chapa de techo, laterales, guías perfil de 19", caja desensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones