Articulación superior CP 40, acero

Artículo No.: CP 6501160

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo.

Artículo No.:
CP 6501160
Material
Aluminio fundido
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7024
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 300°
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,699 kg
Peso bruto
1,735 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP 40 ARTICULACION SUPERIOR RAL 7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle