- Referencia:
- CP 6510.340
- Descripción producto
- Ofrece mayor ergonomía gracias al campo de ajuste - para usuarios de distinta altura - para puestos de trabajo de pie y con silla puede ajustarse según las necesidades hasta 800 mm mediante un tornillo situado en la parte frontal del brazo. Revestimiento de plástico desmontable para una fácil entrada de cables.
- Ventajas
- Adaptación precisa del muelle al peso de la caja mediante un tornillo de ajuste situado en la parte posterior del brazo soporte
- Seguridad total de función, incluso en caso de rotura del muelle, el brazo permanece en su posición
- Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura
- Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA
- Retención integrada en tres pasos
- Color
- RAL 9006
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 1.090 mm
- Posibilidades de montaje
- Sección máx. para entrada de cables 18 x 39 mm
- Cantidad máxima de cables a introducir 3x Ø 7 mm y 2x Ø 8,5 mm
- Observación referente a la referencia
- Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
- Dimensiones
- Longitud: 1.090 mm
- Capacidad de carga
- 20 kg...40 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18,257 kg
- Peso bruto
- 19,218 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
CP BRAZO SOPORTE, AJUSTABLE 20-40 KG