- Artículo No.:
- CP 6206340
- Descripción producto
- Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 60.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 310º, ajustable mediante palanca de fricción
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,278 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Acoplamiento sistema 60, RAL 7035 para conección de brazo soporte 120x65 mm+M3