Articulación superior CP 180 Caída horizontal

Artículo No.: CP 6218700

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Artículo No.:
CP 6218700
Descripción producto
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
Material
Articulación superior: Acero fundido
Cubierta: plástico
Color
Articulación superior: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 330°
La utilización de los tornillos/placa de fijación adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
18 kg
Peso bruto
18,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
68,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177683860
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Articulación superior sistema180 salida horizontal, RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica