Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

Artículo No.: CP 6212060

El nuevo perfil soporte ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja al sistema de brazo soporte CP 60.

Artículo No.:
CP 6212060
Descripción producto
El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
Ventajas
El brazo soporte permanece en cualquier posición
Posibilidad de fijación adicional mediante palanca de apriete
Adaptación precisa a la carga suspendida mediante un tornillo de ajuste situado en la parte frontal del perfil soporte
Tornillo de ajuste accesible sin desmontaje de componentes
Seguridad gracias a una gran bandeja para cables y un guiado de cables en los puntos de giro
Lateral desmontable para facilitar el acceso al guiado de cables
Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura
Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA
Gran rango de pesos de 4 a 60 kg con tres sistemas. (El rango de pesos es válido para armario configurado y perfil soporte vertical)
Datos técnicos
Bandeja para cables: 36 x 11 mm (An. x Al.), paso de conectores máx.: 41 x 17 mm (An. x Al.)
Ofrece mayor ergonomía gracias al margen de ajuste de 600 mm (± 300 mm)
Aplicación
Para usuarios de distintas estaturas
Para puestos de trabajo de pie y con silla
Material
Piezas articuladas: aluminio fundido
Fuelle: plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
741 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Observación
A tener en cuenta en combinaciones con perfil soporte, ajustable en altura: Al utilizar una articulación intermedia, el perfil soporte ajustable en altura, debe utilizarse siempre en la posición horizontal más cercana a la caja de mando.
Dimensiones
Longitud: 741 mm
Capacidad de carga
4 kg...30 kg
Observación referente a la referencia
Sección máx. para entrada de cables 41 x 17 mm
Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,8 kg
Peso bruto
11,8 kg
Código arancelario
73269060
EAN
4028177924338
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP Perfil soporte ajustable en altura
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle