- Artículo No.:
- HD 4000718
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Superficie
- pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
- Unidad de envase
- Incl. junta
Incl. material de fijación - Observación
- Por cada marco de ensamblaje montado aumenta la anchura total de la combinación de armarios ensamblados en 44 mm
- Adecuado para
- Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm - Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Descripción producto
- HD Marco de ensamblaje para armario de sistema, para Al.Pr. 1800x500 mm, acero inoxidable
Marco de ensamblaje HD para armario grande HD
Artículo No.: HD 4000718
Marco de ensamblaje HD para un ensamblaje sin ranuras de los armarios HD.