- Artículo No.:
- VX 5051112
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
Placa de cierre
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Elemento de fijación para cierre de barras
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX con una puerta
VX con doble puerta, puerta principal
Altura: 1.400 mm
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
- Placa de cierre
- Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
- Cierre: doble paletón 3 mm
- Elemento de fijación para cierre de barras
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Código arancelario
- 83015000
- EAN
- 4028177927483
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
VX Cierre de barras Al.=1400