- Artículo No.:
- VX 5051018
- Ejecución
- Cilindro con hexágono interior 30
- Material
- Acero
- Dimensiones
- Longitud: 13 mm
- Dimensiones
- Rosca: 5,5
Long. de la rosca: 13 mm - Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,184 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- VX Tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior y collar, para chapa de acero, medidas: 5,5x13 mm, TX30