Chapa deslizante para VX, acero inoxidable

Artículo No.: VX 5050820

Para una compensación variable, así como una abertura flexible en la zona del suelo. Puede combinarse con chapas de entrada de cables.

Artículo No.:
VX 5050820
Dimensiones
Anchura: 540 mm
Profundidad: 115 mm
Adecuado para
Anchura: 1.200 mm
Observación
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Observación referente a la referencia
Sólo para una mitad del armario
Código arancelario
83024200
EAN
4028177972964