- Artículo No.:
- HD 5050.626
- Material
- Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Junta: color azul (RAL 5010)
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
Anchura: = 610 mm
Altura: = 650 mm - Adecuados para referencia
- 1310.600
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,195 kg
- Peso bruto
- 0,2 kg
- Código arancelario
- 40081100
- EAN
- 4028177919952
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- HD Marco estanqueidad 610x650 mm para 1310.600