- Referencia:
- 5051.414
- Descripción producto
- Para sustituir una junta PU deteriorada. De esta forma lo hace más resistente a los productos de limpieza y desinfección.
- Datos técnicos
- Perfil de espuma de silicona en rollo de 25 m, 15 x 5 mm
- Material
- Perfil de silicona inyectada
- Color
- blanco
- Longitud
- 25 m
- Observación para el montaje
- La junta de poliuretano inyectado debe retirarse sin dejar residuos y limpiarse la superficie. La junta de silicona autoadhesiva debe colocarse presionando en la posición exacta. La tira superior horizontal debería cubrir la tira vertical sin dejar ningún hueco.
- Dimensiones
- Anchura: 15 mm
Altura: 5 mm
Longitud: 25 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177970311
- Descripción producto
-
Adecuado para armarios compactos