- Referencia:
- AE 5050.477
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 1.200 mm - Adecuado para
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.200 cm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20 kg
- Peso bruto
- 21 kg
- EAN
- 4028177708624
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- PUERTA AE 1213 izquierda RAL7035