Placa de montaje para AE

Artículo No.: AE 5050431

Artículo No.:
AE 5050431
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
162 mm x 275 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 200 mm
Altura: = 300 mm
Adecuados para referencia
1032500
1035500
1001600
1002500
1002600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
1,7 kg
EAN
4028177708167
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1032/1035