- Artículo No.:
- AE 5050448
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 940 mm x 1.355 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 1.000 mm
Altura: = 1.400 mm - Adecuados para referencia
- 1114500
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 29,8 kg
- Peso bruto
- 39,8 kg
- EAN
- 4028177708334
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1114