Zócalo de hormigón para armarios para exteriores

Artículo No.: CS 9765072

Zócalo de hormigón para armarios CS Toptec y básicos. Kit simple de montaje para facilitar el montaje rápido y sencillo en el lugar de instalación.

Artículo No.:
CS 9765072
Descripción producto
Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación. Placa del zócalo frontal y posterior para acceso en caso de tareas de mantenimiento con atornillamiento interior y desmontable.
Material
Hormigón ligero
Superficie
Sin tratar
Unidad de envase
1 placa base
2 piezas laterales
2 placas de zócalo partidas
Incl. material de montaje y tornillos de fijación para el montaje de la caja
Excavation depth
700 mm
Observación
Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones
Altura: 965 mm
Adecuado para
Tipo de armario: CS Toptec
Anchura: 800 mm
Profundidad: 600 mm
Adecuado para profundidad
600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
242 kg
Peso bruto
265 kg
Código arancelario
68109100
EAN
4028177671393
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
CS Zócalo de hormigón para armarios para exteriores, para armarios An.xPr. 800x600 mm
Documentos
Instrucciones