- Artículo No.:
- PC 8360920
- Descripción producto
- Como continuación del diseño de la puerta frontal inferior de los armarios PC, de la puerta de los armarios IW. Las pantallas de zócalo se atornillan desde el exterior a los cantos de los elementos de zócalo TS.
- Material
- Chapa de acero, pintada
Pantallas de diseño: Perfil de aluminio extrusionado
- Color
- RAL 7015
Pantallas de diseño: RAL 7035
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,617 kg
- Peso bruto
- 2,817 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260