- Referencia:
- TS 7825.382
- Descripción producto
- Infinitas posibilidades de combinación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- UE = 1 juego chapas de suelo incl. chapa deslizante para la entrada de cables, incl. cinta de estanqueidad y material de fijación.
- Observación
- Con las medidas 800 x 800 mm debe utilizarse adicionalmente la chapa incluida en la unidad de envase de los armarios para redes premontados.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 juego
- Peso neto
- 5 kg
- Peso bruto
- 5,18 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261