Pared divisoria estanca, partida en vertical, atornillable para VX IT

Referencia: VX 5301291

Pared estanca para VX IT. Para el montaje/desmontaje posterior de armarios ensamblados.

Referencia:
VX 5301291
Descripción producto
Para el montaje/desmontaje posterior de armarios ensamblados. El perfil de estanqueidad integrable refuerza la estanqueidad del armario en caso de climatización o aplicaciones con gas de extinción. El montaje puede realizarse desde el exterior, antes de ensamblar el armario, o desde el interior con el armario ya ensamblado. Dado que la pared divisoria estanca se encuentra dentro de la estructura, puede realizarse su equipamiento en cualquier momento. No es necesario mantener distancias de ensamblaje específicas entre los armarios.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
2 pantallas
4 tapas
Carril de montaje
Junta
Incl. material de fijación
Adecuado para
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Observación para el montaje
El montaje/desmontaje solo es posible en el armario sin equipamiento interior
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
26 kg
Peso bruto
27 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177954892
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX IT Pared divisoria, 2200x1000mm., 1 P.
Documentos
Info sheet
Instrucciones