- Referencia:
- TS 8806.300
- Descripción producto
- El armario de esquina con su unidad de envase permite el ensamblaje del armazón TS 8 en cualquier superficie exterior. Equipado con un dorsal y un lateral, asimétrico, permite el ensamblaje tanto en la anchura como en la profundidad. La disposición de las chapas de suelo es paralela al dorsal. En armarios TS 8 con planta cuadrada pueden girarse las chapas del suelo 90º. La técnica de ensamblaje es idéntica a todo el resto de armarios TS 8.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario, techo, dorsal y lateral: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Techo
Dorsal (en el lado de mayor long.)
Lateral, asimétrico
Chapas de suelo (partidas en horizontal) - Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 125 kg
- Peso bruto
- 130 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177253193
- ECLASS 8.0
- 27180101