- Referencia:
- TS 8800.892
- Descripción producto
- Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- En armarios ensamblados dorsal contra dorsal también puede montarse en la anchura.
- También puede utilizarse en combinación con el listón de protección antipolvo.
- Posibilidad de cortar para otras dimensiones
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidad: = 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,52 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177482616
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263