Placa de montaje para KL

Artículo No.: KL 1560700

Placas de montaje para equipamiento, también fuera de la caja.

Artículo No.:
KL 1560700
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
KL
KL-HD
Adecuado para
Tipo de armario: KL
KL-HD
Anchura: = 150 mm
Altura: = 150 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,23 kg
Peso bruto
0,245 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177010000
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KL PLACA MONTAJE P/1500-14-21 KL PLACA DE MONTAJE PARA KL 1500, 1514 Y 1521
Fichas técnicas
Técnica en detalle