- Artículo No.:
- CS 9765090
- Descripción producto
- Para el montaje de niveles de montaje. Las placas de montaje pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm.
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- En armarios con una anchura de 1200 mm es posible realizar un montaje parcial con una o dos placas de montaje de 600 mm de ancho.
- Dimensiones
- Anchura: 499 mm
Altura: 696 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 600 mm
Altura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,8 kg
- Peso bruto
- 5 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216