- Artículo No.:
- VX 8617370
- Descripción producto
- La placa de montaje puede desplazarse otros 20 mm en profundidad, e instalarse desde la parte posterior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, cromatada
- Unidad de envase
- 6 soportes
Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Para el montaje de la placa de montaje desde la parte trasera del armario: Posición de montaje alineada con el bastidor del armario, posición ± 0 mm. Desmontaje de la placa tanto por la parte frontal como por la trasera
- Para 20 mm más de profundidad de montaje en el armario: posición de montaje desplazada en profundidad detrás del bastidor del armario, posición +20 mm, F= 3500 N
- Para el atornillado adicional de la placa de montaje: Para todas las posiciones de montaje
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,82 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Juego de montaje multifunción VX para placa de montaje