Carril de montaje TS 25 x 38 mm

Artículo No.: TS 8612760

Para componentes pesados, con taladros de fijación. Posibilidades de montaje en el perfil vertical del armario TS.

Artículo No.:
TS 8612760
Descripción producto
Para componentes pesados, con taladros de fijación.
Material
Chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE
Todos los lados con perforaciones redondas de 9 mm en retícula de 25 mm
Para montaje de carriles de soporte, carriles soporte del sistema, guías de perfil en C 30/15, guías de entrada de cables (bridas angulares) y componentes propios
Observación
Especialmente adecuada en combinación con la tuerca presión para uniones dinámicas.
Adecuado para
Ancho/Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,648 kg
Peso bruto
1,96 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS CARRIL DE MONTAJE 25x38, 600mm, 2uds.
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle