Chasis de sistema PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Artículo No.: SZ 8800650

Para montaje directo en los perfiles horizontales TS del armario. En los perfiles verticales TS del armario sólo mediante adaptador. Introducir simplemente en las perforaciones TS y asegurar.

Artículo No.:
SZ 8800650
Descripción producto
Variable con 5 filas de taladros para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones de sistema y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la anchura
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Adecuado para ancho/profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,051 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177290235
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CHASIS DE SISTEMA 500MM 4UD
Fichas técnicas
Técnica en detalle