- Artículo No.:
- AX 2393250
- Descripción producto
- Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo mediante las levas marcadas alrededor del armario hasta una carga de 25 N. Variable con 2 filas de taladros, creando superficie de montaje adicional para por ej.: chasis de sistema de 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, soporte para tubos.
- Ventajas
- Un sólo tornillo para la fijación del carril en el armario
- Incl. adaptador para interruptor de puerta
- Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25
- Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización)
- Compensación automática de potencial
- Posible montaje posterior también con la placa de montaje instalada. Posibilidad de montaje a través de placas de entrada de cables
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Observación para el montaje
- Para montaje de la iluminación LED solo en combinación con el ángulo de montaje para equipamiento interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Profundidad: = 250 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,628 kg
- Peso bruto
- 0,72 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
AX Carril para montaje interior, para Pr.: 250 mm