Suelo para marco tubular de la puerta

Referencia: IW 6902.950

La alternativa a la bandeja para aparatos para alojar PC's torre (máx. 20 kg) ocupando el espacio mínimo. Para atornillar al marco tubular de la puerta de armarios de 600 mm de ancho.

Referencia:
IW 6902.950
Descripción producto
La alternativa a la bandeja para equipos para alojar PC's torre (máx. 20 kg) ocupando el espacio mínimo. Para atornillar al marco tubular de la puerta de armarios de 600 mm de ancho.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7015
Unidad de envase
Cinta de sujeción
Material de fijación
Estribo de montaje
Dimensiones
Anchura: 445 mm
Altura: 159 mm
Profundidad: 230 mm
Capacidad de carga
20 kg
Observación
Los estribos de montaje incluidos en la unidad de envase son adecuados para puertas de 600 mm de ancho
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,548 kg
Peso bruto
4,748 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
IW BODEN F]R T]RROHR-RAHMEN RAL 7015
Documentos
Info sheet