- Artículo No.:
- SG 2372.041
- Ejecución
- Elemento LED de luz fija
- Ventajas
- Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada
- Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
Pantalla: Policarbonato transparente
- Color
- Azul
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
- Tensión de servicio
- 24 V (c.a./c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,073 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177957046
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descripción producto
-
SG Elemento LED de luz fija, azul, 24V, 1 P.