- Artículo No.:
- SM 2376100
- Datos técnicos
- Esclavo estándar
- Máx. 31 direcciones.
- Pueden accionarse hasta 4 niveles de señalización.
- Alimentación de tensión conmutable de alimentación bus interna a tensión auxiliar externa
- Con interfase de programación
- Material
- Policarbonato
- Color
- Negro, transparente
- Diámetro
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Tensión auxiliar externa 24 V DC ± 10 %
- Carga máx. admisible 200 mA por elemento
- Absorción de corriente máx. 75 mA
- Tensión en el elemento de señalización 24 V c.c.± 10 %
- Protección contra cortocircuito/sobrecarga previa M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- La alimentación de tensión se realiza a través de la línea bus
- Carga máx. admisible 200 mA
- Absorción de corriente máx. 250 mA
- Tensión en el elemento de señalización 18 – 31 V c.c.
- Protección contra cortocircuito/sobrecarga montada
- Dimensiones
- Altura: 56 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...50 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,119 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220