- Artículo No.:
- PS 4179000
- Posibilidades de montaje
- Carriles de montaje 23 x 23 mm
- Chasis de montaje 23 x 73 mm
- Chasis de montaje 45 x 88 mm
- Chasis del sistema 23 x 73 mm
- Observación
- Las tuercas deslizantes con rosca M6 se recomiendan para el montaje de carriles y chasis de montaje a ángulos de fijación, soportes de fijación y soportes combinados.
- Dimensiones
- Rosca: M6
- Rosca
- M6
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,34 kg
- Peso bruto
- 0,378 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Descripción producto
- SZ TUERCA CORREDERA M6 - 20UDS.