Tuercas enjauladas

Artículo No.: EL 2094300

M5/M6, para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19").

Artículo No.:
EL 2094300
Ejecución
con contacto
Descripción producto
Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8–-2,5 mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19").
Dimensiones
Rosca: M6
Para grosores de material
1,2 ‐ 1,5 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,15 kg
Peso bruto
0,23 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
EL TUERCA ENJAULADA M6, 1,2-1,5MM - 50P. .