Empuñaduras, electromagnéticas para CMC III e IoT Interface

Artículo No.: DK 7320.721

Asideros, integrables en diversos sistemas de armarios.

Artículo No.:
DK 7320.721
Ejecución
Empuñadura Confort con función master-key
Descripción producto
Para el control y la vigilancia a través de una unidad de control central del tipo CMC III y IoT Interface.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 adaptadores para puerta transparente
Bridas para cables
Adaptador para cilindros medios
Cable de conexión (3 m) con conector RJ 12
Incl. material de fijación
Tipo de bloqueo
Función master key (con función de apertura de emergencia)
Intensidad máx.
0,1 A
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
16
Cantidad receptores PU compact (máx.)
2
Cantidad receptores PU (máx.)
16
Number subscribers per PDU note
Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,99 kg
Peso bruto
0,992 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
CMC-TC EMPUÑADURA CONFORT TS8 MIT MASTER-KEY
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Data sheets