Piezas de reducción de poliamida para prensaestopas de poliamida

Referencia: SZ 2411.553

Prensaestopas de poliamida, para la adaptación de prensaestopas métricos a taladros o roscas con secciones mayores.

Referencia:
SZ 2411.553
Descripción producto
Para la adaptación de prensaestopas métricos a taladros o roscas con secciones mayores.
Ventajas
Pieza de reducción y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
Material
Poliamida 6 GF30
Color
RAL 7035
Thread inside
M16
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,55 kg
Peso bruto
0,587 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177550117
ECLASS 8.0
27189234