- Referencia:
- SZ 2400.900
- Descripción producto
- Para cables preconfeccionados y con conector. Para montaje en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos en módulos para pared de separación y entradas de cables metálicas.
- Ventajas
- Posibilidad de añadir o sustituir cables sin necesidad de desmontaje del marco de estanqueidad
- Material
- Marco: Poliamida
Junta plana: CR
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Escotadura necesaria
- 24 polos
- Number modules 20 x 20
- 10 pza(s).
- Dimensiones
- Anchura: 145 mm
Profundidad: 67 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 64
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,145 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
RIFIX - PASACABLES ESTANCO 24 POLOS, 1P. 24 POLOS