Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Referencia: PS 4339.000

Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.

Referencia:
PS 4339.000
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en la retícula de 25 mm del perfil horizontal del armario o en el zócalo TS/Flex-Block.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
En montajes al zócalo TS se precisa el bulón de fijación para zócalo
Dimensiones
Longitud: 1.785 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
PC
Pupitre universal TP
Anchura: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
9,61 kg
Peso bruto
10,115 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177099234
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
PS RIEL SUJECC. CABLES 1800MM
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle