- Artículo No.:
- DK 7064110
- Descripción producto
- Para una orientación de los cables adecuada al sistema manteniendo los grados mínimos de flexión y para alojar sobrantes de cables. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados. Pueden combinarse formando elementos de medio círculo o de círculo completo.
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Alternativamente puede atornillarse
- Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
- Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
- Aplicación
- Para la gestión del cableado vertical y la tracción de cables en aplicaciones de redes y servidores
- Material
- Plástico según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. clips y material de fijación
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,188 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265