- Artículo No.:
- DK 5502101
- Descripción producto
- Canal para guiado de cables protegido. Cómodo acceso al cableado mediante la cubierta de cables con bisagras, opcionalmente desmontable. El canal dispone de opciones de paso hacia el interior del armario y a través del dorsal del canal. Los perfiles soporte adjuntos al canal pueden fijarse en profundidad variable sobre los eslabones del canal para facilitar el guiado de los cables. Si se desea es posible atornillar el canal. Con el fin de optimizar la conducción del aire puede combinarse con el juego de escobillas para TS IT.
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA
- Posible ensamblaje dorsal contra dorsal
- El canal para cables puede utilizarse como mampara frente a cortocircuitos de aire dentro de un cubo para pasillo frío
- Pasos de cables con cierre, posibilidad de equipar con componentes en el estándar de montaje 1 UA
- Material
- Chapa de acero
Plástico según UL 94-HB
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- incl. cubierta y material de fijación
Incl. 4 soportes para sobrantes de cables
- Posibilidades de montaje
- En el TS IT con guías perfil de 482,6 mm (19") y una altura de 2200 mm
- En el TS IT con marco de montaje de 482,6 mm (19") y una altura de 2000 mm
- En el Data Rack con 45 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Dimensiones
- Anchura: 95 mm
Altura: 1.866 mm
Profundidad: 150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,46 kg
- Peso bruto
- 8,86 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
-
DK Canal para cables, 42 U para TS IT